Обзор

Особенности и преимущества

  • RF frequency range: 24GHz to 29.5 GHz, addressing n257, n258, n261 bands in one footprint
  • 16 selectable TX channels
  • 16 selectable RX channels
  • Matched 50Ω single-ended RF inputs and outputs
  • High resolution vector modulators for phase control
  • High resolution DGAs for amplitude control
  • Temperature compensation
  • Memory for TX and RX beam positions
  • 3GPP specification compliant
  • Operation up to 95°C

For more information please contact ADI at mmWave5G@analog.com.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь