Обзор

Особенности и преимущества

  • RF frequency range: 47.2 GHz to 48.2 GHz
  • CMOS beamformer with industry leading efficiency and linear Pout with 5G NR
  • No degradation in EVM at wide 5G NR channel bandwidths
  • 16 Configurable TX and RX channels
  • Dual Polarization – 8 Horizontal and 8 Vertical Channels
  • Fast TDD switching time using external pins
  • Integrated TX power detectors and temperature sensor
  • Matched 50Ω single-ended RF inputs and outputs
  • Efficient heat transfer package
  • Non-volatile memory for full-array phase and gain calibration
  • High resolution vector modulators for phase control
  • High resolution DGAs for amplitude control
  • Temperature compensation
  • Memory for TX and RX beam positions
  • 3GPP specification compliant
  • Common SPI register map across ADMV4828 / ADMV4928 / ADMV4728

For more information please contact ADI at mmWave5G@analog.com

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь