Обзор
Особенности и преимущества
- РЧ входной интерфейс с РЧ балуном и МШУ
- Активный смеситель с двойной балансировкой и обладающий широким динамическим диапазон усилитель ПЧ
- Синтезатор с дробным коэффициентом деления на базе многоядерного ГУН с малым фазовым шумом
- Работа от напряжения питания 5 В с использованием интегрированных стабилизаторов с малым падением напряжения
- P1dB по выходу: 7 дБм
- IP3 по выходу: 16 дБм
- Коэффициент усиления при преобразовании: 36 дБ
- Коэффициент шума: 7 дБ
- Диапазон частот входного РЧ сигнала: 16.95 ГГц - 22.05 ГГц
- Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина: 16.75 ГГц - 21.15 ГГц
- Диапазон частот сигнала ПЧ: 900 МГц - 2500 МГц
- Входной импеданс 50 Ом, выходной импеданс каскада ПЧ 75 Ом
- Программируется через четырехпроводной интерфейс SPI
- 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм
Подробнее о продукте
ADMV4420 — это обладающий повышенной степенью интеграции активный смеситель с двойной балансировкой, который содержит интегрированный синтезатор с дробным коэффициентом деления и идеально подходит для применения в системах спутниковой связи диапазона K следующего поколения. Радиочастотный (РЧ) входной интерфейс компонента состоит из интегрированного РЧ балуна и малошумящего усилителя (МШУ), комбинация которых позволяет добиться оптимального уровня однополосного коэффициента шума, равного 7 дБ, при одновременной минимизации количества внешних компонентов. Обладающий широким динамическим диапазоном выходной усилитель промежуточной частоты (ПЧ) обеспечивает номинальный коэффициент преобразования 36 дБ.
Внутренний сигнал гетеродина (LO) для смесителя с двойной балансировкой формируется при помощи интегрированного, обладающего низким фазовым шумом синтезатора с дробным коэффициентом деления на базе схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), многоядерного генератора, управляемого напряжением (ГУН) и внутреннего удвоителя частоты, избавляя от необходимости во внешних схемах синтеза частот. В многоядерном ГУН используется внутренняя процедура автоматической калибровки, которая позволяет схеме ФАПЧ выбирать необходимые настройки и входить в синхронизм за время, приблизительно равное 400 мкс.
В качестве источника входного сигнала опорной частоты для схемы ФАПЧ используется кварцевый генератор частоты 50 МГц с дифференциальным возбуждением. В качестве альтернативного варианта, вход опорного сигнала может быть подключен к внешнему источнику несимметричного сигнала опорной частоты. Фазочастотный детектор схемы ФАПЧ работает с частотами до 50 МГц.
ADMV4420 производится по кремний-германиевой (SiGe) технологии изготовления компонентов на биполярных комплементарных транзисторах «металл-окисел-полупроводник» (BiCMOS) и выпускается в отвечающем требованиям RoHS 32-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, имеющем габариты 5 мм × 5 мм. Компонент гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +85°C при работе с напряжением питания 5 В.
Области применения
- Спутниковая связь
- Радиорелейные линии диапазона СВЧ
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADMV4420 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.