Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion loss (downconverter): 7 dB typical
  • LO to RF isolation: 40 dB typical
  • Input IP3 (downconverter): 20 dBm typical
  • 18-terminal, RoHS compliant, 4 mm × 4 mm LGA package

Подробнее о продукте

The ADMV1550 is a general-purpose, double balanced mixer in a leadless, RoHS compliant, surface-mount technology (SMT) package that can be used as an upconverter or down-converter between 15 GHz and 67 GHz. The wide bandwidth from 0 GHz to 20 GHz on the intermediate frequency (IF) port allows flexible frequency planning to avoid spurious products. This mixer is fabricated in a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC) process and requires no external components or matching circuitry. The ADMV1550 provides excellent local oscillator (LO) to radio frequency (RF) and LO to IF suppression due to optimized balun structures. The mixer operates with an LO amplitude above 15 dBm. The RoHS compliant ADMV1550 eliminates the need for wire bonding, allowing the use of surface-mount manufacturing techniques.

APPLICATIONS

  • Microwave and very small aperture terminal (VSAT) radios
  • Test equipment
  • Military electronic warfare (EW)
  • Electronic countermeasure (ECM)
  • Command, control, communications, and intelligence (C3I)
  • Статус продукта icon-recommended Пререлиз

    Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь