Обзор

Особенности и преимущества

  • RF output frequency range: 17 GHz to 24 GHz
  • IF input frequency range: 2 GHz to 4 GHz
  • LO input frequency range: 8GHz to 12 GHz with 2× multiplier
  • Sideband rejection: 32 dB for lower sideband
  • P1dB: 25 dBm
  • Gain regulation: 30 dB
  • Output IP3: 33 dBm
  • Matched 50 Ω RF output, LO input, and IF input
  • 32-terminal, 4.9 mm × 4.9 mm LCC package

Подробнее о продукте

The ADMV1011 is a compact, gallium arsenide (GaAs) design, monolithic microwave integrated circuit (MMIC), double sideband (DSB) upconverter in a RoHS compliant package optimized for point to point microwave radio designs that operates in the 17 GHz to 24 GHz frequency range.

The ADMV1011 provides 21 dB of conversion gain with 32 dBc of sideband rejection for the lower sideband and 23 dBc of sideband rejection for the upper sideband. The ADMV1011 uses a radio frequency (RF) amplifier preceded by an in phase/quadrature (I/Q) double balanced mixer, where a driver amplifier drives the local oscillator (LO) with a 2× multiplier. IF1 and IF2 mixer inputs are provided and an external 90° hybrid is needed to select the required sideband. The I/Q mixer topology reduces the need for filtering the unwanted sideband. The ADMV1011 is a much smaller alternative to hybrid style DSB upconverter assemblies and it eliminates the need for wire bonding by allowing the use of surface-mount manufacturing assemblies.

The ADMV1011 upconverter comes in a compact, thermally enhanced, 4.9 mm × 4.9 mm LCC package. The ADMV1011 operates over the −40°C to +85°C temperature range.

Applications

  • Point to point microwave radios
  • Radars and electronic warfare systems
  • Instrumentation, automatic test equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.