Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон частот входного РЧ сигнала: 12.6 ГГц - 15.4 ГГц
  • Диапазон частот выходного сигнала ПЧ: 2.7 ГГц - 3.5 ГГц
  • Диапазон частот входного сигнала гетеродина: 9 ГГц - 12.6 ГГц
  • Коэффициент усиления преобразования по мощности: 15 дБ, тип.
  • Подавление зеркальной составляющей: 25 дБ, тип.
  • Однополосный коэффициент шума: 2 дБ, тип.
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по входу: 1 дБм, тип.
  • Точка компрессии по уровню 1 дБ (P1dB) по входу: −7 дБм, тип.
  • Несимметричные, 50-омные входные порты РЧ сигнала и гетеродина
  • 32-контактный корпус LCC с открытой теплоотводящей площадкой, 4.9 мм × 4.9 мм

Подробнее о продукте

ADMV1010 – это компактная монолитная интегральная схема двухполосного преобразователя с понижением частоты диапазона СВЧ на основе арсенид-галлиевой (GaAs) технологии. Компонент выпускается в соответствующем требованиям RoHS корпусе и оптимизирован для применения в радиорелейных линиях, работающих с диапазоном частот входных сигналов от 12.6 ГГц до 15.4 ГГц.

ADMV1010 обеспечивает коэффициент усиления преобразования 15 дБ и коэффициент подавления зеркальной составляющей 25 дБ. ADMV1010 включает в себя малошумящий усилитель (МШУ) радиочастотного (РЧ) сигнала, квадратурный смеситель с двойной балансировкой, а также усилитель-драйвер сигнала гетеродина. Компонент имеет квадратурные выходы смесителя, IF1 и IF2, и для выбора желаемой боковой полосы необходим внешний гибридный фазовращатель на 90°. Использование квадратурной топологии смесителя позволяет упростить требования к фильтрации нежелательной боковой полосы. ADMV1010 имеет гораздо меньшие габариты по сравнению с альтернативными гибридными преобразователями и избавляет от необходимости в проволочных межсоединениях благодаря возможности применения технологий поверхностного монтажа.

Преобразователь с понижением частоты ADMV1010 выпускается в компактном 32-контактном корпусе LCC с улучшенными тепловыми характеристиками, имеющем габариты 4.9 мм × 4.9 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения                                           

  • Радиорелейные линии диапазона СВЧ
  • Радиолокация и системы радиоэлектронной борьбы
  • Измерительные приборы и оборудование автоматического тестирования
  • Спутниковая связь EVAL-ADMV1010

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.