Обзор

Особенности и преимущества

  • Прецизионный порог напряжения
    (4.31 В)
  • Выбираемый таймаут сторожевого таймера—0.75 мс, 1.5 мс, 12.5 мс, 25 мс
  • Контроль таймаута сторожевого таймера
  • Два выхода RESET

Подробнее о продукте

ADM9690 содержит компаратор для контроля напряжения и сторожевой таймер. Компонент предназначен для контроля напряжения питания (5 В) и рабочего состояния (при помощи сторожевого таймера) микропроцессора.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь