Обзор

Особенности и преимущества

  • Управление 4 светодиодами от входного напряжения в диапазоне 2.6 В - 5.5 В (литий-ионная батарея)
  • Режимы преобразования 1×/1.5×/2× в схеме накачки заряда для поддержания максимального КПД
  • Типичное рассогласование токов светодиодов 0.3%
  • КПД до 88% в диапазоне напряжений литий-ионных батарей
  • Питании светодиодов основного и вторичного дисплеев с возможностью отключения в индивидуальном порядке
  • Площадь корпуса всего 9 мм2 (3 мм × 3 мм)
  • Высота корпуса всего 0.55 мм
  • Режим отключения с пониженным энергопотреблением
  • Функция отключения
  • Мягкий запуск с ограничением начального броска тока

Подробнее о продукте

ADM8843 использует технологию накачки заряда для обеспечения управляющего напряжения питания до четырех светодиодов. Светодиоды используются в подсветке цветных ЖК-дисплеев, которые требуют стабилизированного постоянного тока для поддержания равномерной интенсивности света. До трех светодиодов может использоваться для основного дисплея, в то время как для освещения вспомогательного дисплея используется один светодиод. Цифровые управляющие входы CTRL1 и CTRL2 управляют режимом отключения, а также яркостью основного и вспомогательного дисплеев.

В целях поддержания максимального КПД схема накачки заряда может работать в режимах преобразования с коэффициентами 1×, 1.5× или 2×. Она автоматически переключается между режимами в зависимости от входного напряжения для обеспечения достаточного уровня сигналов управления анодами светодиодов с максимальным КПД.

Благодаря наличию выводов обратной связи, обеспечивающих измерение токов отдельных светодиодов, достигается типичная погрешность рассогласования токов 0.3% и, как следствие, повышенная равномерность яркости.

Области применения

  • Сотовые телефоны с основным и вторичным дисплеями
  • Управление белыми светодиодами подсветки
  • Вспышка фотокамер и освещение при съемках видеоизображений
  • Цветные TFT дисплеи с очень малой диагональю
  • Цифровые фотокамеры
  • КПК

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADM8843 Обсуждения

ADM8843 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.