Обзор
Особенности и преимущества
- Инвертирует входное напряжение питания
- КПД преобразования напряжения 99%
- Выходной ток 25 мА
- Требует всего двух внешних конденсаторов
- Номинал конденсаторов 1 мкФ
- Выходное сопротивление 18 Ом
- Диапазон входных напряжений от +1.5 В до +5.5 В
- Потребляемый ток 600 мкА
Подробнее о продукте
ADM8828/ADM8829 – это инвертеры напряжения на базе схемы накачки заряда, которые могут использоваться для формирования отрицательного напряжения питания из положительного входного напряжения. Входные напряжения в диапазоне от +1.5 В до +5.5 В могут преобразовываться в отрицательное выходное напряжение в диапазоне от–1.5 В до –5.5 В. Эта инвертирующая схема идеально подходит для формирования отрицательного напряжения в системах с одним источником положительного напряжения питания. Для работы схемы накачки заряда необходимы всего два небольших внешних конденсатора. Компоненты позволяют обеспечивать выходной ток до 25 мА при КПД более 99%.
ADM8828 также имеет вывод переключения в режим пониженного энергопотребления (SHDN), в котором компонент перестает работать и потребляемый ток сокращается до 20 нА.
ADM8828 и ADM8829 выпускаются в 6-выводном корпусе SOT-23.
Области применения
- Портативные измерительные приборы
- ЖК панели
- Сотовые телефоны
- КПК
- Дистанционный сбор данных
- Источники питания операционных усилителей
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.