Обзор

Особенности и преимущества

  • Инвертирует входное напряжение питания
  • КПД преобразования напряжения 99%
  • Выходной ток 25 мА
  • Функция отключения
  • Требует всего двух внешних конденсаторов
  • Номинал конденсаторов 1 мкФ
  • Выходное сопротивление 18 Ом
  • Диапазон входных напряжений от +1.5 В до +5.5 В
  • Потребляемый ток 600 мкА
  • Потребляемый ток в режиме пониженного энергопотребления 20 нА

Подробнее о продукте

ADM8828/ADM8829 – это инвертеры напряжения на базе схемы накачки заряда, которые могут использоваться для формирования отрицательного напряжения питания из положительного входного напряжения. Входные напряжения в диапазоне от +1.5 В до +5.5 В могут преобразовываться в отрицательное выходное напряжение в диапазоне от–1.5 В до –5.5 В. Эта инвертирующая схема идеально подходит для формирования отрицательного напряжения в системах с одним источником положительного напряжения питания. Для работы схемы накачки заряда необходимы всего два небольших внешних конденсатора. Компоненты позволяют обеспечивать выходной ток до 25 мА при КПД более 99%.

ADM8828 также имеет вывод переключения в режим пониженного энергопотребления (SHDN), в котором компонент перестает работать и потребляемый ток сокращается до 20 нА.

ADM8828 и ADM8829 выпускаются в 6-выводном корпусе SOT-23.

Области применения

  • Портативные измерительные приборы
  • ЖК панели
  • Сотовые телефоны
  • КПК
  • Дистанционный сбор данных
  • Источники питания операционных усилителей

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь