Обзор
Особенности и преимущества
- Upgrade for the ADM690, ADM691, ADM695 and for the MAX690, MAX691, MAX695
- Specified over temperature
- Low power consumption: 0.7 mW
- Precision voltage monitor
- Reset assertion down to 1 V VCC
- Low switch on resistance: 0.7 Ω normal, 7 Ω in backup
- High current drive: 100 mA
- Watchdog timer: 100 ms, 1.6 sec, or adjustable
- Standby current: 400 nA
- Automatic battery backup power switching
- Extremely fast gating of chip enable signals (3 ns)
- Voltage monitor for power fail
- Available in TSSOP package
Подробнее о продукте
The ADM8690–ADM8695 family of supervisory circuits offers complete single chip solutions for power supply monitoring and battery control functions in microprocessor systems. These functions include mP reset, backup battery switchover, watchdog timer, CMOS RAM write protection and power failure warning. The complete family provides a variety of configurations to satisfy most microprocessor system requirements.
The ADM8690, ADM8692 and ADM8694 are available in 8-pin DIP packages and provide:
- Power-on reset output during power-up, power-down and brownout conditions. The RESET output remains operational with VCC as low as 1 V.
- Battery backup switching for CMOS RAM, CMOS microprocessor or other low power logic.
- A reset pulse if the optional watchdog timer has not been toggled within a specified time.
- A 1.3 V threshold detector for power fail warning, low battery detection or to monitor a power supply other than +5 V.
The ADM8691, ADM8693 and ADM8695 are available in 16-pin DIP and small outline packages (including TSSOP) and provide three additional functions:
- Write protection of CMOS RAM or EEPROM.
- Adjustable reset and watchdog timeout periods.
- Separate watchdog timeout, backup battery switchover, and low VCC status outputs.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADM8690 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.