Обзор

Особенности и преимущества

  • ADM660: Инвертирует или удваивает входное напряжение питания
  • ADM8660: Инвертирует входное напряжение питания
  • Выходной ток 100 мА
  • Функция отключения (ADM8660)
  • Номинал конденсаторов 2.2 мкФ или 10 мкФ
  • Падение напряжения 0.3 В при нагрузке 30 мА
  • Напряжение питания от +1.5 В до +7 В
  • Малопотребляющая технология КМОП: потребляемый ток 600 мкА
  • Выбираемая частота схемы накачки заряда (25 кГц/120 кГц)
  • Совместим по выводам с MAX660, MAX665, ICL7660
  • Выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP

Подробнее о продукте

ADM660/ADM8660 – это преобразователи напряжения на базе схемы накачки заряда, которые могут использоваться для инвертирования входного напряжения питания (VOUT = -VIN) или его удвоения (VOUT = 2 x VIN, только ADM660). Входные напряжения в диапазоне от +1.5 В до +7 В могут преобразовываться в отрицательное выходное напряжение питания в диапазоне от -1.5 В до -7 В. Эта инвертирующая схема идеально подходит для формирования отрицательного напряжения в системах с одним источником положительного напряжения питания. Для работы схемы накачки заряда необходимо всего два небольших внешних конденсатора. При выходных токах до 50 мА компоненты обеспечивают КПД более 90%, а при выходном токе 100 мА – более 80%.

Вход управления частотой (FC, Frequency Control) используется для выбора рабочей частоты схемы накачки заряда: 25 кГц или 120 кГц. Эта возможность позволяет оптимизировать габариты конденсаторов и потребляемый ток. При выборе частоты 25 кГц схема может работать с внешними конденсаторами номиналом 10 мкФ, а при выборе частоты 120 кГц номинал конденсаторов может быть понижен до 2.2 мкФ. ADM660 также позволяет управлять частотой генератора при помощи внешнего конденсатора, подключаемого к входу OSC, или подавать на этот внешний тактовый сигнал. В задачах, где необходимо получение напряжения питания большей величины, может быть использован компонент ADM660, позволяющий удваивать входное напряжение. При входных напряжениях в диапазоне от 2.5 В до 7 В он обеспечивает выходные напряжения в диапазоне от 5 В до 14 В и выходной ток до 100 мА.

Вместо вывода внешнего генератора (OSC) в ADM8660 имеется вывод отключения (SD). Он может быть использован для переключения компонента в режим пониженного энергопотребления, в котором потребляемый ток сокращается до 300 нА.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь