Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкое энергопотребление, ICC = 92 нА (тип.)
  • Прецизионный контроль низких напряжений
  • Предустановленные пороговые напряжения: 10 опций от 2 В до 4.63 В
  • Погрешность порогового напряжения ±1.3% во всем температурном диапазоне
  • Вход отключения выходного сигнала
  • Задержка распространения от 23 мкс до 26 мкс, тип.
  • Выход с открытым стоком
  • Устойчивость к импульсным изменениям напряжения питания
  • Корпус WLCSP, 1.46 мм × 0.96 мм
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +85°C

Подробнее о продукте

ADM8641 и ADM8642 – это простые детекторы напряжения для универсального применения. Благодаря крайне низкому энергопотреблению эти компоненты подходят для применения в устройствах с питанием от батарей, счётчиках электроэнергии и других системах с высокими требованиями к энергоэффективности.

Благодаря предустановленным при производстве пороговым напряжениям в диапазоне от 0.5 В до 4.6 В с погрешностью ±1.3% во всем температурном диапазоне компоненты позволяют выполнять мониторинг напряжения в интересующем узле методом прямого контакта. Используя вход DIS, пользователь может удерживать выходной сигнал в состоянии низкого логического уровня, независимо от состояния входного напряжения.

ADM8641 осуществляет контроль напряжения, используя вывод VCC. Отдельный вывод напряжения питания в ADM8642 позволяет иметь меньший порог детектирования – вплоть до 0.5 В.

ADM8641 и ADM8642 выпускаются в корпусе WLCSP с 6 шариковыми контактами (1.46 мм × 0.96 мм) и работают в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Портативные устройства/устройства с питанием от батарей
  • Микропроцессорные устройства
  • Счетчики электроэнергии
  • Накопление электроэнергии

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.