Обзор

Особенности и преимущества

  • 9 вариантов порогового напряжения сброса от 1.58 В до 4.63 В
  • 4 варианта таймаута сигнала RESET: 1 мс, 20 мс, 140 мс, 1120 мс
  • 3 варианта таймаута сторожевого таймера: 6.3 мс, 102 мс, 1.6 с
  • Выходные каскады RESET
    Двухтактный, активный низкий уровень (ADM8616)
    С открытым стоком, активный низкий уровень (ADM8617)
  • Прецизионный контроль напряжений питания от 1.8 В до 5 В
  • Низкое энергопотребление (5 мкА)
  • Достоверный выходной сигнал сброса при VCC от 1 В
  • Устойчивость к импульсным помехам в цепи питания
  • Гарантированные характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +85°C
  • 4-выводный корпус SC70

Подробнее о продукте

ADM8616/ADM8617 - это схемы супервизоров, которые осуществляют контроль уровней напряжения питания и целостности исполнения кода в микропроцессорных системах. Они формируют сигнал сброса при включении питания, когда напряжение питания становится выше предустановленного порогового уровня. ADM8616/ADM8617 содержат интегрированный сторожевой таймер, который может вызывать сброс микропроцессора, если в течение предустановленного периода таймаута от него не поступает отклик.

Каждый из компонентов выпускается в девяти вариантах с различными значениями порогового напряжения сброса: 1.58 В, 1.67 В, 2.19 В, 2.32 В, 2.63 В, 2.93 В, 3.08 В, 4.38 В и 4.63 В. Доступны четыре варианта таймаута сброса: 1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс. Также доступны три варианта таймаута сторожевого таймера: 6.3 мс, 102 мс и 1.6 с.

Компоненты различаются между собой конфигурацией выходного каскада сигнала сброса. ADM8616 имеет двухтактный выходной каскад с активным низким уровнем выходного сигнала, а ADM8617 – выходной каскад с открытым стоком с активным низким уровнем выходного сигнала.

ADM8616/ADM8617 выпускаются в 4-выводном корпусе SC70 и имеют типичный потребляемый ток всего 5 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих портативных устройствах.

Области применения

  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Портативное оборудование
 

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь