Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкое энергопотребление, ICC = 92 нА (тип.)
- Непрерывный мониторинг без интервалов простоя
- Предустановленные пороговые напряжения
- 5 вариантов от 2.32 В до 4.63 В
- Погрешность порогового напряжения ±1.3% во всем температурном диапазоне
- Интервал таймаута сброса 200 мс (тип.)
- Сторожевой таймер
- Вход отключения сторожевого таймера
- Вход расширения таймаута сторожевого таймера
- Выход RESET с открытым стоком, активный низкий уровень
- Устойчивость к импульсным изменениям напряжения питания
- Корпус WLCSP, 1.46 мм × 0.96 мм
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +85°C
Подробнее о продукте
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615 – это супервизоры напряжения, которые осуществляют контроль уровней напряжения питания и целостности исполняемого кода в микропроцессорных системах. Они формируют сигнал сброса для микропроцессора при включении питания, либо при отсутствии импульсов на входе сторожевого таймера в течение предустановленного периода таймаута. Сигнал сброса также может активироваться от внешней кнопки при помощи входа ручного сброса.
Благодаря крайне низкому энергопотреблению эти компоненты подходят для применения в устройствах с питанием от батарей, счётчиках электроэнергии и других системах с высокими требованиями к энергоэффективности.
Особенности отдельных представителей данного семейства перечислены в таблице 9 технического описания. Каждый компонент имеет несколько моделей с различными предустановленными при производстве пороговыми напряжениями. ADM8611 имеет 10 моделей с пороговыми уровнями в диапазоне от 2 В до 4.63 В. ADM8613 и ADM8614 имеют по пять моделей с пороговыми уровнями в диапазоне от 2.32 В до 4.63 В. Наличие отдельного входа напряжения питания позволяет ADM8612 и ADM8615 осуществлять мониторинг 20 различных низковольтных напряжений в диапазоне от 0.5 В до 1.9 В.
ADM8611, ADM8612, ADM8613 и ADM8615 могут формировать сигнал сброса по запросу от входа ручного сброса. Сторожевой таймер в ADM8613, ADM8614 и ADM8615 позволяет осуществлять контроль активности процессора при помощи вывода WDI. ADM8613 и ADM8614 имеют вход отключения сторожевого таймера, используя который пользователь может отключать данную функцию при необходимости. ADM8614 также имеет вход расширения интервала таймаута сторожевого таймера, который позволяет увеличить период таймаута с 1.6 секунды до 100 секунд.
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615 выпускаются в корпусе WLCSP с 6 шариковыми контактами (1.46 мм × 0.96 мм) и работают в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Портативные устройства/устройства с питанием от батарей
- Микропроцессорные системы
- Счетчики электроэнергии
- Накопление электроэнергии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.