Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкое энергопотребление, ICC = 92 нА (тип.)
- Непрерывный мониторинг без интервалов простоя
- Предустановленные пороговые напряжения
- 5 вариантов от 2.32 В до 4.63 В
- Погрешность порогового напряжения ±1.3% во всем температурном диапазоне
- Вход ручного сброса
- Интервал таймаута сброса 200 мс (тип.)
- Сторожевой таймер
- Вход отключения сторожевого таймера
- Выход RESET с открытым стоком, активный низкий уровень
- Устойчивость к импульсным изменениям напряжения питания
- Корпус WLCSP, 1.46 мм × 0.96 мм
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +85°C
Подробнее о продукте
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615 – это супервизоры напряжения, которые осуществляют контроль уровней напряжения питания и целостности исполняемого кода в микропроцессорных системах. Они формируют сигнал сброса для микропроцессора при включении питания, либо при отсутствии импульсов на входе сторожевого таймера в течение предустановленного периода таймаута. Сигнал сброса также может активироваться от внешней кнопки при помощи входа ручного сброса.
Благодаря крайне низкому энергопотреблению эти компоненты подходят для применения в устройствах с питанием от батарей, счётчиках электроэнергии и других системах с высокими требованиями к энергоэффективности.
Особенности отдельных представителей данного семейства перечислены в таблице 9 технического описания. Каждый компонент имеет несколько моделей с различными предустановленными при производстве пороговыми напряжениями. ADM8611 имеет 10 моделей с пороговыми уровнями в диапазоне от 2 В до 4.63 В. ADM8613 и ADM8614 имеют по пять моделей с пороговыми уровнями в диапазоне от 2.32 В до 4.63 В. Наличие отдельного входа напряжения питания позволяет ADM8612 и ADM8615 осуществлять мониторинг 20 различных низковольтных напряжений в диапазоне от 0.5 В до 1.9 В.
ADM8611, ADM8612, ADM8613 и ADM8615 могут формировать сигнал сброса по запросу от входа ручного сброса. Сторожевой таймер в ADM8613, ADM8614 и ADM8615 позволяет осуществлять контроль активности процессора при помощи вывода WDI. ADM8613 и ADM8614 имеют вход отключения сторожевого таймера, используя который пользователь может отключать данную функцию при необходимости. ADM8614 также имеет вход расширения интервала таймаута сторожевого таймера, который позволяет увеличить период таймаута с 1.6 секунды до 100 секунд.
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615 выпускаются в корпусе WLCSP с 6 шариковыми контактами (1.46 мм × 0.96 мм) и работают в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Портативные устройства/устройства с питанием от батарей
- Микропроцессорные системы
- Счетчики электроэнергии
- Накопление электроэнергии
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADM8613 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.