Обзор
Особенности и преимущества
- Оконный сторожевой таймер, 8 вариантов таймаута
- 26 вариантов порога сброса
от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ - 4 варианта таймаута сброса
1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс (мин.) - Вход ручного сброса
- Выход с открытым стоком или двухтактный выход
- Низкая потребляемая мощность
- Гарантированные характеристики в широком температурном диапазоне (от -40°C до 125°C)
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
- 5-выводный корпус SOT-23
Подробнее о продукте
ADM8323/ADM8324 – это супервизоры, которые осуществляют контроль уровней напряжения питания и целостность исполнения программ в микропроцессорных системах. Интегрированный сторожевой таймер проверяет наличие активности в интервале предустановленного окна таймаута. Сигнал сброса также может активироваться внешней кнопкой, подключаемой к входу ручного сброса. Компоненты имеют двухтактный выход сигнала RESET (ADM8323) или выход с открытым стоком (ADM8324).
Ошибка сторожевого таймера приводит к формированию выходного сигнала низкого уровня на выводе RESET. Условием ошибки сторожевого таймера может являться слишком близкое расположение импульсов сторожевого таймера или отсутствие импульса сторожевого таймера в пределах интервала периода таймаута. Таким образом, наличие импульса сторожевого таймера проверяется в пределах окна. Таймаут сторожевого таймера измеряется относительно последнего заднего фронта сигнала на входе сторожевого таймера (WDI).
Каждый из компонентов выпускается в 26 вариантах с различными значениями порогового напряжения сброса в диапазоне от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ. Также доступны четыре варианта таймаута сброса (1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс, минимум).
ADM8323/ADM8324 выпускаются в 5-выводном корпусе SOT-23 и имеют типичный потребляемый ток всего 10 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих портативных устройствах.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Автомобильная электроника
- Микропроцессорные системы
- Компьютеры
- Контроллеры
- Интеллектуальные измерительные приборы
- Портативное оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.