Обзор

Особенности и преимущества

  • Оконный сторожевой таймер, 8 вариантов таймаута
  • 26 вариантов порога сброса
    от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ
  • 4 варианта таймаута сброса
    1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс (мин.)
  • Вход ручного сброса
  • Выход с открытым стоком или двухтактный выход
  • Низкая потребляемая мощность
  • Гарантированные характеристики в широком температурном диапазоне (от -40°C до 125°C)
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
  • 5-выводный корпус SOT-23

Подробнее о продукте

ADM8323/ADM8324 – это супервизоры, которые осуществляют контроль уровней напряжения питания и целостность исполнения программ в микропроцессорных системах. Интегрированный сторожевой таймер проверяет наличие активности в интервале предустановленного окна таймаута. Сигнал сброса также может активироваться внешней кнопкой, подключаемой к входу ручного сброса. Компоненты имеют двухтактный выход сигнала RESET (ADM8323) или выход с открытым стоком (ADM8324).

Ошибка сторожевого таймера приводит к формированию выходного сигнала низкого уровня на выводе RESET. Условием ошибки сторожевого таймера может являться слишком близкое расположение импульсов сторожевого таймера или отсутствие импульса сторожевого таймера в пределах интервала периода таймаута. Таким образом, наличие импульса сторожевого таймера проверяется в пределах окна. Таймаут сторожевого таймера измеряется относительно последнего заднего фронта сигнала на входе сторожевого таймера (WDI).

Каждый из компонентов выпускается в 26 вариантах с различными значениями порогового напряжения сброса в диапазоне от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ. Также доступны четыре варианта таймаута сброса (1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс, минимум).

ADM8323/ADM8324 выпускаются в 5-выводном корпусе SOT-23 и имеют типичный потребляемый ток всего 10 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих портативных устройствах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Автомобильная электроника
  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Портативное оборудование

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь