Обзор
Особенности и преимущества
- 27 вариантов порога сброса
- от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ
- 4 варианта таймаута сброса
- 1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс (мин.)
- 4 варианта таймаута сторожевого таймера
- 6.3 мс, 102 мс, 1600 мс и 25.6 с (тип.)
- Вход ручного сброса
- Различные варианты выходного каскада сигнала сброса
- Низкая потребляемая мощность
- Гарантированные характеристики в широком температурном диапазоне (от -40°C до 125°C)
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
- 5-выводный корпус SOT-23
Подробнее о продукте
ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322 – это супервизоры, которые осуществляют контроль уровней напряжения питания и целостность исполнения программ в микропроцессорных системах. Помимо формирования сигналов сброса при включении питания компоненты также содержат интегрированный сторожевой таймер, который может вызывать сброс микропроцессора, если в течение предустановленного периода таймаута от него не поступает отклик. Сигнал сброса также может активироваться внешней кнопкой, подключаемой к входу ручного сброса.Каждый из компонентов выпускается в 26 вариантах с различными значениями порогового напряжения сброса в диапазоне от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ. Также доступны четыре варианта таймаута сброса (1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс, минимум) и четыре варианта таймаута сторожевого таймера (6.3 мс, 102 мс, 1600 мс и 25.6 с, тип.).
ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322 выпускаются в 5-выводном корпусе SOT-23 и имеют типичный потребляемый ток всего 10 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих портативных устройствах.
Области применения
- Автомобильные информационно-развлекательные системы
- Микропроцессорные системы
- Компьютеры
- Контроллеры
- Интеллектуальные измерительные приборы
- Портативное оборудование
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.