Обзор

Особенности и преимущества

  • 27 вариантов порога сброса
    • от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ
  • 4 варианта таймаута сброса
    • 1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс (мин.)
  • 4 варианта таймаута сторожевого таймера
    • 6.3 мс, 102 мс, 1600 мс и 25.6 с (тип.)
  • Вход ручного сброса
  • Различные варианты выходного каскада сигнала сброса
  • Низкая потребляемая мощность
  • Гарантированные характеристики в широком температурном диапазоне (от -40°C до 125°C)
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
  • 5-выводный корпус SOT-23

Подробнее о продукте

ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322 – это супервизоры, которые осуществляют контроль уровней напряжения питания и целостность исполнения программ в микропроцессорных системах. Помимо формирования сигналов сброса при включении питания компоненты также содержат интегрированный сторожевой таймер, который может вызывать сброс микропроцессора, если в течение предустановленного периода таймаута от него не поступает отклик. Сигнал сброса также может активироваться внешней кнопкой, подключаемой к входу ручного сброса.

Каждый из компонентов выпускается в 26 вариантах с различными значениями порогового напряжения сброса в диапазоне от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ. Также доступны четыре варианта таймаута сброса (1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс, минимум) и четыре варианта таймаута сторожевого таймера (6.3 мс, 102 мс, 1600 мс и 25.6 с, тип.).

ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322 выпускаются в 5-выводном корпусе SOT-23 и имеют типичный потребляемый ток всего 10 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих портативных устройствах.

Области применения

  • Автомобильные информационно-развлекательные системы
  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Портативное оборудование

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь