Обзор
Особенности и преимущества
- 27 вариантов порога сброса
- от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ
- 4 варианта таймаута сброса
- 1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс (мин.)
- 4 варианта таймаута сторожевого таймера
- 6.3 мс, 102 мс, 1600 мс и 25.6 с (тип.)
- Вход ручного сброса
- Различные варианты выходного каскада сигнала сброса
- Низкая потребляемая мощность
- Гарантированные характеристики в широком температурном диапазоне (от -40°C до 125°C)
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
- 5-выводный корпус SOT-23
Подробнее о продукте
ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322 – это супервизоры, которые осуществляют контроль уровней напряжения питания и целостность исполнения программ в микропроцессорных системах. Помимо формирования сигналов сброса при включении питания компоненты также содержат интегрированный сторожевой таймер, который может вызывать сброс микропроцессора, если в течение предустановленного периода таймаута от него не поступает отклик. Сигнал сброса также может активироваться внешней кнопкой, подключаемой к входу ручного сброса.
Каждый из компонентов выпускается в 26 вариантах с различными значениями порогового напряжения сброса в диапазоне от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ. Также доступны четыре варианта таймаута сброса (1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс, минимум) и четыре варианта таймаута сторожевого таймера (6.3 мс, 102 мс, 1600 мс и 25.6 с, тип.).
ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322 выпускаются в 5-выводном корпусе SOT-23 и имеют типичный потребляемый ток всего 10 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих портативных устройствах.
Области применения
- Автомобильные информационно-развлекательные системы
- Микропроцессорные системы
- Компьютеры
- Контроллеры
- Интеллектуальные измерительные приборы
- Портативное оборудование
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.