Обзор

Особенности и преимущества

  • Функциональные аналоги MAX811/MAX812 с лучшими характеристиками
  • Гарантированные характеристики в температурном диапазоне
  • Малый потребляемый ток: 5 мкА, тип.
  • Прецизионный контроль напряжения: 2.5 В, 3 В, 3.3 В, 5 В
  • Гарантированно достоверный сигнал сброса при VCC от 1 В
  • Длительность импульса сброса при включении питания: 140 мс, мин.
  • Выход RESET с активным низким уровнем
  • Встроенная схема ручного сброса

Подробнее о продукте

ADM811/ADM812 - это надежные устройства, подходящие для применения в большинстве задач контроля уровня напряжения. Они отслеживают состояние до шести различных напряжений с допустимыми величинами отклонения от номинального значения 5% или 10%, формируя сброс при выходе за пределы погрешности. Пороговые напряжения выбраны для эффективной работы в системах с напряжениями питания 2.5 В, 3 В, 3.3 В и 5 В.

Компоненты также содержат вход сигнала ручного сброса с подавлением дребезга контактов. Сигнал сброса может активироваться при помощи электрического ключа (или входного сигнала от другого цифрового устройства) или падением напряжения питания ниже порогового значения. Функция ручного сброса представляет особый интерес, если схема, где используется ADM811/ADM812, может входить в недопустимое состояние, которое может быть обнаружено только лишь самим пользователем. Возможность ручного сброса системы позволяет уменьшить повреждения или опасности, которые могут быть вызваны неуправляемым поведением или входом системы в состояние блокировки.

Области применения

  • Микропроцессорные системы
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Автомобильные системы
  • Системы безопасности
  • Портативные измерительные приборы

 

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь