Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Power Consumption
  • Precision Voltage Monitor
  • ±2% Tolerance on ADM800L/M
  • Reset Time Delay—200 ms, or Adjustable
  • 1 µA Standby Current
  • Automatic Battery Backup Power Switching
  • Fast Onboard Gating of Chip Enable Signals
  • Also Available in TSSOP Package (ADM691A)

Подробнее о продукте

The ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800M family of supervisory circuits offers complete single chip solutions for power supply monitoring and battery control functions in microprocessor systems. These functions include mP reset, backup-battery switchover, watchdog timer, CMOS RAM write protection, and power-failure warning. The family of products provides an upgrade for the MAX691A/93A/800M family of products.

All parts are available in 16-pin DIP and SO packages. The ADM691A is also available in a space-saving TSSOP package. The following functionality is provided:

  • Power-on reset output during power-up, power-down and brownout conditions. The circuitry remains operational with VCC as low as 1 V.
  • Battery backup switching for CMOS RAM, CMOS micro-processor or other low power logic.
  • A reset pulse if the optional watchdog timer has not been toggled within a specified time.
  • A 1.25 V threshold detector for power fail warning, low battery detection, or to monitor a power supply other than +5 V.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь