Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Коэффициент ослабления пульсаций питания 54 дБ на 100 кГц
- Крайне низкий шум, не зависящий от VOUT
- 3 мкВ ср.кв., от 0.1 Гц до 10 Гц
- 9.5 мкВ ср.кв., от 0.1 Гц до 100 кГц
- 9 мкВ ср.кв., от 10 Гц до 100 кГц
- 17 мкВ ср.кв., от 10 Гц до 1 МГц
- Малое падение напряжения: 150 мВ при нагрузке 200 мА
- Максимальный выходной ток: 200 мА
- Диапазон входных напряжений: 2.2 В - 5.5 В
- Малый потребляемый ток в состоянии покоя и состоянии отключения
- Начальная погрешность: ±1%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: −2.5%/+1.5%
- 5-выводный корпус TSOT и 6-выводный корпус LFCSP
Подробнее о продукте
ADM7160 – это обладающий крайне низким шумом линейный стабилизатор с малым падением напряжения, который работает с входными напряжениями в диапазоне от 2.2 В до 5.5 В и обеспечивает выходной ток до 200 мА. Низкое падение напряжения (150 мВ при нагрузке 200 мА) позволяет повысить КПД и работать с широким диапазоном входных напряжений.
Благодаря инновационной топологии схемы ADM7160 поддерживает крайне низкий уровень шума без применения блокировочного конденсатора, что делает компонент идеальным выбором для чувствительных к шуму схем входного аналогового интерфейса и ВЧ цепей. Кроме того, крайне низкий уровень шума достигается без ухудшения коэффициента ослабления пульсаций питания или переходного отклика на изменения входного напряжения и тока нагрузки.
Схемы ограничения тока и защиты от перегрева предотвращают повреждение в жестких рабочих условиях. ADM7160 также содержит внутренний подтягивающий к земле резистор по входу EN.
Архитектура ADM7160 оптимизирована для стабильной работы с миниатюрными керамическими входными и выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ ± 30%, что позволяет удовлетворить требования высококачественных систем с жесткими ограничениями на габариты.
ADM7160 выпускается в миниатюрных 5-выводном корпусе TSOT и 6-выводном корпусе LFCSP с 16 вариантами фиксированных выходных напряжений в диапазоне от 1.1 В до 3.3 В. Корпус LFCSP обеспечивает очень компактное решение с превосходными тепловыми характеристиками в задачах, где требуется выходной ток до 200 мА при малых габаритах корпуса.
Области применения
- Питание АЦП/ЦАП
- Питание схем ВЧ, ГУН и контуров ФАПЧ
- Вторичная стабилизация постоянного напряжения
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.