Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Input voltage range: 2.3 V to 5.5 V
- Maximum load current: 600 mA
- Low noise
- 0.9 µV rms total integrated noise from 100 Hz to 100 kHz
- 1.6 µV rms total integrated noise from 10 Hz to 100 kHz
- Noise spectral density: 1.5 nV/√Hz from 10 kHz to 1 MHz
- PSRR of 90 dB from 200 Hz to 200 kHz; 58 dB at 1 MHz, VOUT = 3.3 V, VIN = 3.8 V
- Dropout voltage: 120 mV typical at VOUT = 3.3 V, IOUT = 600 mA
- Initial accuracy: ±0.5%
- Accuracy over line, load, and temperature: −2.0%(minimum),
- +1.5% (maximum), from −40°C to +85°C
- Quiescent current, IGND = 4 mA at no load
- Low shutdown current: 0.2 μA
- Stable with a 10 µF ceramic output capacitor
- Adjustable and fixed output voltage options: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.8 V, 3.0 V, 3.3 V (16 standard voltages between 1.2 V and 3.3 V available)
- 8-lead LFCSP and 8-lead SOIC packages
- Precision enable
- Supported by ADIsimPower tool
Подробнее о продукте
TThe ADM7154 is a linear regulator that operates from 2.3 V to 5.5 V and provides up to 600 mA of load current. Using an advanced proprietary architecture, it provides high power supply rejection and ultralow noise, achieving excellent line and load transient response with only a 10 µF ceramic output capacitor.
There are 16 standard output voltages for the ADM7154. The following voltages are available in stock: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.8 V, 3.0 V, and 3.3 V. Additional voltages are available by special order: 1.3 V, 1.5 V, 1.6 V, 2.0 V, 2.2 V, 2.6 V, 2.7 V, 2.9 V, 3.1 V, and 3.2 V.
The ADM7154 regulator typical output noise is 0.9 μV rms from 100 Hz to 100 kHz for fixed output voltage options and 1.5 nV/√Hz for noise spectral density from 10 kHz to 1 MHz.
The ADM7154 is available in 8-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP and 8-lead SOIC packages, making it not only a very compact solution, but also providing excellent thermal performance for applications requiring up to 600 mA of load current in a small, low profile footprint.
Applications
- Regulation to noise sensitive applications: PLLs, VCOs, and PLLs with integrated VCOs
- Communications and infrastructure
- Backhaul and microwave links
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADM7154 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.