Обзор
Особенности и преимущества
- Прецизионный контроль напряжения питания
- Пороги для напряжений питания +5 В, +3.3 В, +3 В
- Рабочий ток 35 мкА
- Длительность импульса сброса при включении питания 140 мс (мин.)
- Низкая стоимость
- 8-выводные корпуса DIP/SO
- Замещение MAX709
Подробнее о продукте
ADM709 содержит схему контроля напряжения питания, которая формирует сигнал системного сброса при включении питания, отключении питания и “просадке” напряжения. Когда VCC падает ниже порога сброса, сигнал RESET переходит в состояние низкого логического уровня и удерживает микропроцессор в состоянии сброса. При включении питания выходной сигнал RESET сохраняет состояние низкого логического уровня в течение 140 мс после превышения напряжением VCC порога. Выходной сигнал RESET имеет гарантированно достоверное значение при VCC от 1 В.Компонент доступен в трех вариантах с пороговыми напряжениями, подходящими для контроля напряжений питания +5 В, +3.3 В и +3 В. Реальные значения пороговых напряжений сброса можно найти в техническом описании.
ADM709 выпускается в 8-выводных корпусах DIP и SOIC.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.