Обзор
Особенности и преимущества
- Гарантированно достоверный сигнал RESET при VCC от 1 В
- Потребляемый ток 190 мкА
- Прецизионные пороги контроля напряжения питания
- 4.40 В (ADM706/ADM708)
- Длительность импульса сброса 200 мс
- Вход сигнала ручного сброса ТТЛ/КМОП с подавлением дребезга контактов (MR)
- Выходной сигнал сброса с активным высоким уровнем (ADM707/ADM708)
- Вход контроля напряжения для обнаружения сбоя в цепи питания или оповещения о разряде батареи
- Функциональные аналоги MAX705 - MAX708 с лучшими характеристиками
Подробнее о продукте
Схемы микропроцессорных супервизоров ADM705/ADM706/ADM707/ADM708 могут использоваться для контроля уровня напряжения питания 5 В, а также активности микропроцессора.
ADM705/ADM706 содержат цепь контроля напряжения питания, которая формирует выходной сигнал сброса при включении питания, отключении питания и “просадке” напряжения. Сигнал сохраняет достоверный уровень при VCC от 1 В. Компоненты также имеют независимую схему сторожевого таймера, которая срабатывает, если сигнал на входе сторожевого таймера не изменяет своего состояния в течение 1.60 секунд.
Кроме того, компоненты содержат детектор порогового напряжения 1.25 В для оповещения о сбоях в цепи питания, детектирования разряда батареи или контроля еще одной цепи напряжения питания. Также имеется вход сигнала ручного сброса активного низкого уровня (MR) с подавлением дребезга контактов.
ADM705 и ADM706 практически идентичны, и отличаются лишь пороговыми уровнями контролируемого напряжения, которые составляют 4.65 В и 4.40 В, соответственно.
ADM707 и ADM708 обладают функциональными возможностями, аналогичными ADM705 и ADM706, но не содержат сторожевого таймера. Вместо этого, они имеют два сигнала сброса – с активным высоким (RESET) и активным низким уровнями (RESET). Компоненты ADM707 и ADM708 практически идентичны, и отличаются лишь пороговыми уровнями напряжения сброса, которые составляют 4.65 В и 4.40 В, соответственно.
Все компоненты выпускаются в узких 8-выводных корпусах PDIP и SOIC.
Области применения
- Микропроцессорные системы
- Компьютеры
- Контроллеры
- Интеллектуальные измерительные приборы
- Автомобильные системы
- Схемы критического контроля напряжения питания микропроцессоров
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADM708 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.