Обзор

Особенности и преимущества

  • Гарантированно достоверный сигнал RESET при VCC от 1 В
  • Потребляемый ток 190 мкА
  • Прецизионные пороги контроля напряжения питания
    • 4.65 В (ADM705/ADM707)
  • Длительность импульса сброса 200 мс
  • Вход сигнала ручного сброса ТТЛ/КМОП с подавлением дребезга контактов (MR)
  • Выходной сигнал сброса с активным высоким уровнем (ADM707/ADM708)
  • Вход контроля напряжения для обнаружения сбоя в цепи питания или оповещения о разряде батареи
  • Функциональные аналоги MAX705 - MAX708 с лучшими характеристиками

Подробнее о продукте

Схемы микропроцессорных супервизоров ADM705/ADM706/ADM707/ADM708 могут использоваться для контроля уровня напряжения питания 5 В, а также активности микропроцессора.

ADM705/ADM706 содержат цепь контроля напряжения питания, которая формирует выходной сигнал сброса при включении питания, отключении питания и “просадке” напряжения. Сигнал сохраняет достоверный уровень при VCC от 1 В. Компоненты также имеют независимую схему сторожевого таймера, которая срабатывает, если сигнал на входе сторожевого таймера не изменяет своего состояния в течение 1.60 секунд.

Кроме того, компоненты содержат детектор порогового напряжения 1.25 В для оповещения о сбоях в цепи питания, детектирования разряда батареи или контроля еще одной цепи напряжения питания. Также имеется вход сигнала ручного сброса активного низкого уровня (MR) с подавлением дребезга контактов.

ADM705 и ADM706 практически идентичны, и отличаются лишь пороговыми уровнями контролируемого напряжения, которые составляют 4.65 В и 4.40 В, соответственно.

ADM707 и ADM708 обладают функциональными возможностями, аналогичными ADM705 и ADM706, но не содержат сторожевого таймера. Вместо этого, они имеют два сигнала сброса – с активным высоким (RESET) и активным низким уровнями (RESET). Компоненты ADM707 и ADM708 практически идентичны, и отличаются лишь пороговыми уровнями напряжения сброса, которые составляют 4.65 В и 4.40 В, соответственно.

Все компоненты выпускаются в узких 8-выводных корпусах PDIP и SOIC.

Области применения

  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Автомобильные системы
  • Схемы критического контроля напряжения питания микропроцессоров

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь