Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Функциональный аналог MAX698/MAX699 с лучшими характеристиками
- Достоверное формирование сигнала RESET при VCC от 1 В
- Низкий потребляемый ток: 0.6 мА
- Прецизионный порог напряжения сброса: 4.65 В
- Задержка формирования сброса
- Сторожевой таймер
- Минимальное количество необходимых внешних компонентов
- Гарантированные характеристики в диапазоне температур
Подробнее о продукте
Схемы супервизоров ADM698/ADM699 обеспечивают функции контроля напряжения питания и сторожевого таймера в микропроцессорных системах.ADM698 осуществляет контроль напряжения питания VCC = 5 В и формирует импульс сброса (RESET) при включении питания, отключении питания, а также в условиях “просадки” напряжения. Выходной сигнал RESET гарантированно имеет достоверный (логический низкий) уровень при VCC от 1 В.
ADM699 содержит схему контроля питания, идентичную ADM698, а также дополнительный вход сторожевого таймера для контроля активности микропроцессора. Выходной сигнал RESET принудительно устанавливается в состояние низкого логического уровня, если состояние сигнала на входе сторожевого таймера не изменяется в течение периода таймаута, равного 1 секунде.
Оба компонента выпускаются в 8-выводном пластиковом корпусе DIP и 16-выводном корпусе SOIC. Версия в 16-выводном корпусе SOIC содержит дополнительные выходы RESET (без инверсии) и сторожевого таймера WDO (только в ADM699).
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.