Обзор

Особенности и преимущества

  • Precision Supply Voltage Monitor
  • 4.65 V ADM690A/ADM802L/ADM805L
  • 4.40 V ADM692A/ADM802M/ADM805M
  • Reset Assertion Down to 1 V VCC
  • Reset Timeout—200 ms
  • Watchdog Timer—1.6 s
  • 100 mA Quiescent Supply Current
  • Automatic Battery Backup Power Switching
  • Voltage Monitor for Power Fail
  • ±2% Power Fail Accuracy on ADM802L/M
  • Space-Saving MicroSOIC Package (ADM690A)

Подробнее о продукте

The ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M family of supervisory circuits offers complete single chip solutions for power supply monitoring and battery control functions in microprocessor systems. These functions include mP reset, backup battery switchover, watchdog timer, and power failure warning.

The ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M are available in 8-pin packages and provide:

  • Power-on reset output during power-up, power-down and brownout conditions. The RESET output remains opera-tional with VCC as low as 1 V.
  • Battery backup switching for CMOS RAM, CMOS microprocessor or other low power devices.
  • A reset pulse if the optional watchdog timer has not been toggled within 1.6 seconds.
  • A 1.25 V threshold detector for power fail warning, low battery detection, or to monitor a power supply other than +5 V.

On the ADM690A/ADM802L/ADM805L the reset voltage threshold is 4.65 V. On the ADM692A/ADM802M/ ADM805M, the reset voltage threshold is 4.40 V.

The ADM802L/ADM802M guarantee power fail accuracies to ±2%.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь