Обзор

Особенности и преимущества

  • Superior Upgrade for MAX690–MAX695
  • Specified Over Temperature
  • Low Power Consumption (5 mW)
  • Precision Voltage Monitor
  • Reset Assertion Down to 1 V VCC
  • Low Switch On-Resistance 1.5 O Normal, 20 O in Backup
  • High Current Drive (100 mA)
  • Watchdog Timer—100 ms, 1.6 s, or Adjustable
  • 600 nA Standby Current
  • Automatic Battery Backup Power Switching
  • Extremely Fast Gating of Chip Enable Signals (5 ns)
  • Voltage Monitor for Power Fail

Подробнее о продукте

The ADM690-ADM695 family of supervisory circuits offers complete single chip solutions for power supply monitoring and battery control functions in microprocessor systems. These functions include µP reset, backup battery switchover, watchdog timer, CMOS RAM write protection, and power failure warning. The complete family provides a variety of configurations to satisfy most microprocessor system requirements.

The ADM690, ADM692 and ADM694 are available in 8-pin DIP packages and provide:

  • Power-on reset output during power-up, power-down and brownout conditions. The RESET output remains operational with VCC as low as 1 V.
  • Battery backup switching for CMOS RAM, CMOS microprocessor or other low power logic.
  • A reset pulse if the optional watchdog timer has not been toggled within a specified time.
  • A 1.3 V threshold detector for power fail warning, low battery detection, or to monitor a power
  • Supply other than +5 V.

The ADM691, ADM693 and ADM695 are available in 16-pin DIP and small outline packages and provide three additional functions.

  • Write protection of CMOS RAM or EEPROM.
  • Adjustable reset and watchdog timeout periods.
  • Separate watchdog timeout, backup battery switchover, and low VCC status outputs.

The ADM690-ADM695 family is fabricated using an advanced epitaxial CMOS process combining low power consumption (5 mW), extremely fast Chip Enable gating (5 ns) and high reliability. RESET assertion is guaranteed with VCC as low as 1 V. In addition, the power switching circuitry is designed for minimal voltage drop thereby permitting increased output current drive of up to 100 mA without the need for an external pass transistor.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь