Обзор

Особенности и преимущества

  • Прецизионный контроль низких напряжений
  • 9 вариантов порогового напряжения сброса: от 1.58 В до 4.63 В
  • Таймаут сброса 140 мс (мин.)
  • Вход ручного сброса
  • Выходные каскады сигнала сброса
    Двухтактный, активный низкий уровень
  • Низкое энергопотребление (7 мкА)
  • Достоверный выходной сигнал сброса при VCC от 1 В
  • Устойчивость к импульсным помехам в цепи питания
  • Гарантированные характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +125°C
  • 5-выводный корпус SOT-23

Подробнее о продукте

ADM6823/ADM6824/ADM6825 - это схемы супервизоров, которые осуществляют контроль уровней напряжений питания и целостности исполнения кода в микропроцессорных системах. Помимо формирования сигналов сброса при включении питания компоненты также содержат интегрированный сторожевой таймер, который может вызывать сброс микропроцессора, если в течение предустановленного периода таймаута от него не поступает отклик. Сигнал сброса также может активироваться внешней кнопкой, подключаемой к входу ручного сброса. Компоненты обладают различными комбинациями входа сторожевого таймера, входа ручного сброса и конфигурации выходного каскада, как показано в таблице 1 технического описания.

Каждый из компонентов выпускается в девяти вариантах с различными значениями порогового напряжения сброса в диапазоне от 1.58 В до 4.63 В. Периоды таймаута сброса и сторожевого таймера фиксированы и составляют 140 мс (мин.) и 1.6 с (тип.), соответственно.

ADM6823/ADM6824/ADM6825 выпускаются в 5-выводном корпусе SOT-23 и имеют типичный потребляемый ток всего 7 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих портативных устройствах.

Области применения

  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь