Обзор

Особенности и преимущества

  • Гарантированные характеристики в диапазоне температур 
  • Низкое энергопотребление (12 мкА) 
  • Период таймаута сброса 140 мс (мин.) 
  • Выходные каскады
    Двухтактный выход RESET (ADM6711)
    Выход RESET с открытым стоком (ADM6713)
  • Прецизионный контроль напряжений питания 2.5 В, 3 В, 3.3 В и 5 В 
  • Вход ручного сброса 
  • Достоверный сигнал сброса при VCC от 1 В 
  • Устойчивость к импульсным помехам в цепи питания 
  • 4-выводный корпус SC70

Подробнее о продукте

ADM6711/ADM6713 - это схемы генераторов сигнала сброса, подходящие для использования в микропроцессорных системах. Они обеспечивают формирование сигнала сброса при включении питания, отключении питания и падении напряжения питания ниже предустановленного порогового значения. Кроме того, оба компонента имеют вход ручного сброса с подавлением дребезга контактов для инициации сигнала сброса при помощи внешнего ключа или логического сигнала.

Благодаря шести различным вариантам пороговых напряжений сброса в диапазоне от 2.32 В до 4.63 В ADM6711/ADM6713 могут использоваться для контроля напряжений питания 2.5 В, 3 В, 3.3 В и 5 В. При превышении напряжением VCC порогового уровня сигнал сброса удерживается в активном состоянии в течение 140 мс, минимум. За счет этого обеспечивается дополнительный запас по времени на стабилизацию напряжения питания перед запуском микропроцессора.

ADM6711 имеет двухтактный выходной каскад, и поэтому не требует применения каких-либо дополнительных внешних компонентов. ADM6713 имеет выход с открытым стоком и требует подключения внешнего подтягивающего резистора к напряжению, превышающему VCC.

Благодаря интеграции точных источников опорного напряжения и устойчивости к коротким импульсным помехам отрицательной полярности в цепи VCC компоненты обладают повышенной надежностью. Малый потребляемый ток и компактный 4-выводный корпус SC70 делают ADM6711/ADM6713 идеальным выбором для применения в малопотребляющих портативных устройствах.

Области применения

  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Автомобильные системы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь