Обзор

Особенности и преимущества

  • Accurate monitoring of up to four power supply voltages
  • 5 factory set threshold options: 1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, 3.3 V, 5 V
  • Adjustable input threshold voltage = 0.62 V (1.5% accuracy)
  • Open-drain RESET output (10 μA internal pull-up)
  • 200 ms typical reset timeout
  • Reset output stage: active low, valid to IN1 = 1 V or IN2 = 1 V
  • Low power consumption (35 μA)
  • Power supply glitch immunity
  • Specified from −40°C to +125°C
  • 6-lead SOT-23 package

Подробнее о продукте

The ADM6710 is a low voltage, high accuracy supervisory circuit. The device monitors up to four system supply voltages.

The ADM6710 incorporates a variety of internally pretrimmed undervoltage threshold options for monitoring 1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, 3.3 V and 5.0 V supply voltages. The ADM6710Q offers three adjustable thresholds for monitoring voltages down to 0.62 V. See the Ordering Guide section for a list and description of all available options.

If a monitored power supply voltage falls below the minimum voltage threshold, a single active low output asserts, triggering a system reset. The output is open-drain with a weak internal pull-up to the monitored IN2 supply (or to VCC in the case of the ADM6710Q) of typically 10 μA. After all voltages rise above the selected threshold level, the reset signal remains low for the reset timeout period (200 ms typical).

The ADM6710 output remains valid as long as IN1 or IN2 exceeds 1 V, whereas for the ADM6710Q, the output remains valid as long as VCC exceeds 2 V.

Unused monitored inputs must not be allowed to float or to be grounded, instead they must be connected to a supply voltage greater than their specified threshold voltages. The ADM6710 is available in a 6-lead SOT-23 package. The device operates over the extended temperature range of −40°C to +125°C.

Applications

  • Telecommunications
  • Microprocessor systems
  • Desktop and notebook computers
  • Data storage equipment
  • Servers/workstations

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь