Обзор

Особенности и преимущества

  • Прецизионный контроль напряжения питания
  • 31 вариант порогового напряжения сброса: от 1.58 В до 5.0 В
  • Четыре варианта таймаута сброса: 1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс
  • Вход ручного сброса
  • Выходной каскад сигнала сброса
  • Выходной каскад сигнала сброса: двухтактный с активным низким уровнем
  • Достоверный выходной сигнал сброса при VCC от 1 В
  • Устойчивость к импульсным помехам в цепи питания
  • Гарантированный температурный диапазон от −40°C до +125°C
  • 4-выводный корпус SC70

Подробнее о продукте

ADM6384 - это схема супервизора, которая осуществляет контроль уровней напряжения питания в микропроцессорных системах. Она формирует сигнал сброса по включению питания при превышении напряжением питания предустановленного порогового уровня. ADM6384 также имеет вход ручного сброса с подавлением дребезга контактов, который может быть использован для инициации сигнала сброса при помощи внешней кнопки или логического сигнала.

Компонент выпускается в 31 варианте с различными пороговыми напряжениями сброса от 1.58 В до 5.0 В. Минимальный период сигнала сброса составляет 1 мс, 20 мс, 140 мс или 1120 мс.

ADM6384 имеет 4-выводный корпус SC70 и хорошо подходит для применения в малопотребляющих портативных устройствах благодаря типичному потребляемому току всего 7 мкА.

Области применения

    • Микропроцессорные системы
    • Компьютеры
    • Контроллеры
    • Интеллектуальные измерительные приборы
    • Портативное оборудование

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь