Обзор

Особенности и преимущества

  • Accurate monitoring of up to four power supply voltages
  • 6 factory-set threshold options: −5.0 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, 3.3 V, and 5.0 V
  • Adjustable input threshold options: −0.5 V (±2.0% accuracy), 0.62 V (±0.8% accuracy), and 1.23 V
  • 200 ms typical reset timeout
  • Open-drain RESET output (10 μA internal pull-up)
  • Reset output stage: active low, valid to IN1 = 1 V or IN2 = 1 V
  • Low power consumption (55 μA)
  • Glitch immunity
  • Specified from −40°C to +85°C

Подробнее о продукте

The ADM6339 is a high accuracy supervisory circuit capable of monitoring up to four system supply voltages.

The ADM6339 incorporates a variety of internally pretrimmed undervoltage threshold options for monitoring −5.0 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, 3.3 V, and 5.0 V supply voltages. Tolerance levels of ±5% and ±10% are available. The device is also available with one to three adjustable threshold options. The adjustable voltage threshold options are 1.23 V, 0.62 V, and −0.5 V. See the Ordering Guide section for a list and description of all available options.

If a monitored power supply voltage decreases below the minimum voltage threshold (or rises above the maximum voltage threshold for the −0.5 V and −5.0 V input options), a single active low output asserts, triggering a system reset. The output is open drain with a weak internal pull-up to the monitored IN2 supply of typically 10 μA. After all voltages exceed the selected threshold level, the reset signal remains low for the reset timeout period (200 ms typical).

The ADM6339 output remains valid as long as IN1 or IN2 exceeds 1 V. Unused monitored inputs should not be allowed to float or to be grounded; instead, they should be connected to a supply voltage greater than their specified threshold voltages.

The ADM6339 is available in a 6-lead SOT-23 package. The device operates over the extended temperature range of −40°C to +85°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь