Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий потребляемый ток: 1 мкА, макс. (ADM6326/ADM6328)
- Точный контроль напряжений питания 2.5 В, 3 В, 3.3 В и 5 В
- Пороговые напряжения сброса от 2.2 В до 4.63 В
- Устойчивость к коротким падениям напряжения в цепи VCC
- Длительность импульса сброса при включении питания: 100 мс, мин.
- 2 варианта выхода сброса
Двухтактный каскад (ADM6326/ADM6346)
Выход с открытым стоком (ADM6328/ADM6348) - Длительность импульса сброса при включении питания: 100 мс (мин.)
- Рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C
- 3-выводный корпус SOT-23
Подробнее о продукте
ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348 - это обладающие крайне низким энергопотреблением супервизоры микропроцессоров, которые могут применяться для контроля напряжения питания в микропроцессорных и телекоммуникационных системах. Крайне низкий потребляемый ток делает эти компоненты идеальным выбором для малопотребляющего портативного оборудования.
Компоненты формируют сигнал сброса при включении, отключении и просадке напряжения питания. При включении питания внутренний таймер удерживает сигнал RESET в активном состоянии, по меньшей мере, в течение 100 мс, чтобы микропроцессор оставался в состоянии сброса, пока рабочие условия не стабилизируются.
ADM6326 и ADM6346 имеют двухтактный выход сброса с активным низким выходным сигналом. ADM6328 и ADM6348 имеют выход сброса с открытым стоком и активным низким выходным сигналом, который требует применения внешнего подтягивающего резистора. Выходной сигнал сброса сохраняет достоверное значение при напряжениях VCC от 1 В. Компаратор сброса обеспечивает устойчивость к коротким импульсным помехам в цепи VCC.
Компоненты доступны в 24 вариантах с пороговыми напряжениями сброса от 2.2 В до 4.63 В, что позволяет применять их для контроля самых разных уровней напряжения питания (см. Раздел Ordering Guide технического описания). Они выпускаются в трехвыводном корпусе SOT-23 и работают в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Системы связи
- Микропроцессорные системы
- Настольные компьютеры и ноутбуки
- Портативное оборудование
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.