Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкий потребляемый ток: 1 мкА, макс. (ADM6326/ADM6328)
  • Точный контроль напряжений питания 2.5 В, 3 В, 3.3 В и 5 В
  • Пороговые напряжения сброса от 2.2 В до 4.63 В
  • Устойчивость к коротким падениям напряжения в цепи VCC
  • Длительность импульса сброса при включении питания: 100 мс, мин.
  • 2 варианта выхода сброса
    Двухтактный каскад (ADM6326/ADM6346)
    Выход с открытым стоком (ADM6328/ADM6348)
  • Длительность импульса сброса при включении питания: 100 мс (мин.)
  • Рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C
  • 3-выводный корпус SOT-23

Подробнее о продукте

ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348 - это обладающие крайне низким энергопотреблением супервизоры микропроцессоров, которые могут применяться для контроля напряжения питания в микропроцессорных и телекоммуникационных системах. Крайне низкий потребляемый ток делает эти компоненты идеальным выбором для малопотребляющего портативного оборудования.

Компоненты формируют сигнал сброса при включении, отключении и просадке напряжения питания. При включении питания внутренний таймер удерживает сигнал RESET в активном состоянии, по меньшей мере, в течение 100 мс, чтобы микропроцессор оставался в состоянии сброса, пока рабочие условия не стабилизируются.

ADM6326 и ADM6346 имеют двухтактный выход сброса с активным низким выходным сигналом. ADM6328 и ADM6348 имеют выход сброса с открытым стоком и активным низким выходным сигналом, который требует применения внешнего подтягивающего резистора. Выходной сигнал сброса сохраняет достоверное значение при напряжениях VCC от 1 В. Компаратор сброса обеспечивает устойчивость к коротким импульсным помехам в цепи VCC.

Компоненты доступны в 24 вариантах с пороговыми напряжениями сброса от 2.2 В до 4.63 В, что позволяет применять их для контроля самых разных уровней напряжения питания (см. Раздел Ordering Guide технического описания). Они выпускаются в трехвыводном корпусе SOT-23 и работают в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Системы связи
  • Микропроцессорные системы
  • Настольные компьютеры и ноутбуки
  • Портативное оборудование
 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь