Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 26 вариантов порога сброса
    • от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ
  • 4 варианта таймаута сброса
    • 1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс (мин.)
  • 4 варианта таймаута сторожевого таймера
    • 6.3 мс, 102 мс, 1600 мс и 25.6 с (тип.)
  • Вход ручного сброса
  • Выходные каскады сигнала сброса
    • Двухтактный, активный низкий уровень
    • С открытым стоком, активный низкий уровень
    • Двухтактный, активный высокий уровень
  • Низкое энергопотребление: 5 мкА
  • Достоверный выходной сигнал сброса при VCC от 1 В
  • Устойчивость к коротким помехам в цепи питания
  • Гарантированные характеристики в промышленном температурном диапазоне
  • 5-выводный корпус SOT-23

Подробнее о продукте

ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/ADM6322 – это супервизоры, которые осуществляют контроль уровней напряжения питания и целостность исполнения программ в микропроцессорных системах. Помимо формирования сигналов сброса при включении питания компоненты также содержат интегрированный сторожевой таймер, который может вызывать сброс микропроцессора, если в течение предустановленного периода таймаута от него не поступает отклик. Сигнал сброса также может активироваться внешней кнопкой, подключаемой к входу ручного сброса. Семь компонентов, входящих в состав семейства, обладают различными комбинациями входа сторожевого таймера, входа ручного сброса и конфигурации выходного каскада, как показано в таблице 1 технического описания.

Каждый из компонентов выпускается в 26 вариантах с различными значениями порога сброса в диапазоне от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ. Также доступны четыре варианта таймаута сброса (1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс, минимум) и четыре варианта таймаута сторожевого таймера (6.3 мс, 102 мс, 1600 мс и 25.6 с, тип.).

ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322 выпускаются в 5-выводном корпусе SOT-23 и имеют типичный потребляемый ток всего 3 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих портативных устройствах.

Области применения

  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Портативное оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь