Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 26 вариантов порога сброса
- от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ
- 4 варианта таймаута сброса
- 1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс (мин.)
- 4 варианта таймаута сторожевого таймера
- 6.3 мс, 102 мс, 1600 мс и 25.6 с (тип.)
- Вход ручного сброса
- Выходные каскады сигнала сброса
- Двухтактный, активный низкий уровень
- С открытым стоком, активный низкий уровень
- Двухтактный, активный высокий уровень
- Низкое энергопотребление: 5 мкА
- Достоверный выходной сигнал сброса при VCC от 1 В
- Устойчивость к коротким помехам в цепи питания
- Гарантированные характеристики в промышленном температурном диапазоне
- 5-выводный корпус SOT-23
Подробнее о продукте
ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/ADM6322 – это супервизоры, которые осуществляют контроль уровней напряжения питания и целостность исполнения программ в микропроцессорных системах. Помимо формирования сигналов сброса при включении питания компоненты также содержат интегрированный сторожевой таймер, который может вызывать сброс микропроцессора, если в течение предустановленного периода таймаута от него не поступает отклик. Сигнал сброса также может активироваться внешней кнопкой, подключаемой к входу ручного сброса. Семь компонентов, входящих в состав семейства, обладают различными комбинациями входа сторожевого таймера, входа ручного сброса и конфигурации выходного каскада, как показано в таблице 1 технического описания.Каждый из компонентов выпускается в 26 вариантах с различными значениями порога сброса в диапазоне от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ. Также доступны четыре варианта таймаута сброса (1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс, минимум) и четыре варианта таймаута сторожевого таймера (6.3 мс, 102 мс, 1600 мс и 25.6 с, тип.).
ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322 выпускаются в 5-выводном корпусе SOT-23 и имеют типичный потребляемый ток всего 3 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих портативных устройствах.
Области применения
- Микропроцессорные системы
- Компьютеры
- Контроллеры
- Интеллектуальные измерительные приборы
- Портативное оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADM6316 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.