Обзор
Особенности и преимущества
- Гарантированные характеристики в диапазоне температур
- Низкое энергопотребление (5 мкА, тип.)
- Прецизионный контроль напряжений в диапазоне от 2.5 В до 5 В с шагом 100 мВ
- Формирование сигнала сброса при VCC от 1 В
- Период таймаута сброса: 1 мс, 20 мс, 140 мс или 1120 мс (мин.)
- Встроенный ручной сброс
- Совместим по выводам с ADM811
- Выпускается в корпусе SOT-143
Подробнее о продукте
ADM6315 – это надежный компонент, подходящий для использования в большинстве задач контроля напряжения.
ADM6315 предназначен для контроля отклонений напряжения питания от заданного значения, начиная всего с 1.8%. Он способен осуществлять контроль любых напряжений в диапазоне от 2.5 В до 5 В (с шагом 100 мВ).
Компонент содержит интегрированную схему устранения дребезга контактов при ручном формировании сигнала сброса. Сигнал RESET может активироваться обычным ключом (путем подключения MR к напряжению земли через резистор), входным сигналом низкого логического уровня от другого цифрового устройства или отклонением напряжения питания от номинального значения.
Функция ручного сброса очень полезна, особенно, если схема, где применяется ADM6315, может входить в недопустимое состояние, которое может быть обнаружено только лишь самим пользователем. Возможность ручного сброса системы позволяет уменьшить повреждения или опасности, которые могут быть вызваны неуправляемым поведением или блокировкой системы.
ADM6315 выпускается в недорогом, компактном корпусе SOT-143.
Области применения
- Микропроцессорные системы
- Контроллеры
- Интеллектуальные измерительные приборы
- Автомобильные системы
- Системы безопасности
- Портативные измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.