Обзор

Особенности и преимущества

  • Adjustable input threshold voltage options: 0.4 V and 1.23 V
  • Pre-trimmed VCC threshold options (ADM6306)
    Increments between 2.5 V and 5 V
  • Manual reset input (ADM6306)
    4 factory programmed reset timeout delays
    1 ms, 20 ms, 140 ms, and 1.12 sec (minimum)
  • Reset output stage: active low, open drain
  • Low power consumption: 5 μA typical
  • Power supply glitch immunity
  • 5-lead SOT-23 package
  • Temperature range: −40°C to +125°C

Подробнее о продукте

The ADM6305/ADM6306 are dual voltage supervisors designed to monitor two supplies and provide a reset signal to DSP- and microprocessor-based systems. Low supply current and a small form factor make these devices suitable for portable and battery-operated applications.

If a monitored power supply voltage falls below the minimum voltage threshold, a single active low output asserts triggering a system reset. Once all voltages rise above the selected threshold level, the reset signal remains low for the reset timeout period. Four reset timeout options are available.

The ADM6305 monitors two supplies via two adjustable resistor-programmable undervoltage reset inputs. Both RST IN1 and RST IN2 have a reset threshold of either 0.4 V or 1.23 V depending on the particular model; that is, the RST IN1 and RST IN2 threshold of the ADM6305DxARJZ model is 1.23 V, while in the case of ADM6305DxARJZ1 model, it is 0.4 V. The VCC input of the ADM6305 is not a monitored input.

The ADM6306 has one adjustable undervoltage reset input, RST IN, which features a choice of reset threshold, 0.4 V or 1.23 V (see the Ordering Guide for more information). The ADM6306 incorporates a variety of internally pretrimmed VCC undervoltage threshold options for monitoring supply voltages in increments between 2.5 V and 5 V. The ADM6306 also includes a manual reset input.

The ADM6305/ADM6306 RESET output remains valid as long as VCC exceeds 0.9 V.

The ADM6305/ADM6306 are available in a 5-lead SOT-23 package. These devices are specified over the temperature range of −40°C to +125°C.


Applications

  • Portable/battery-operated equipment
  • Microprocessor systems
  • Multivoltage applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADM6305 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь