Обзор

Особенности и преимущества

  • Восемь драйверов несимметричных линий передачи в одном корпусе
  • Удовлетворяет требованиям стандартов EIA RS-232E, RS-423A и CCITT V.10/X.26
  • Скорость нарастания сигнала регулируется резистором
  • Широкий диапазон напряжений питания
  • Технология КМОП с низким энергопотреблением
  • Выходы с третьим состоянием
  • Входы совместимы с ТТЛ/КМОП
  • Защита от короткого замыкания по выходу
  • Выпускается в 28-выводных корпусах DIP/PLCC
  • Функциональный аналог UC5170C с низким энергопотреблением

Подробнее о продукте

ADM5170 – это восьмиканальный драйвер, который может быть использован в системах цифровой связи со скоростями передачи данных до 116 кбит/с. Входные сигналы с уровнями ТТЛ или КМОП инвертируются и преобразовываются в сигналы с уровнями стандартов EIA RS-232E и RS-423 в зависимости от состояния входов выбора режима (Mode Select) MS+ и MS-. Когда оба входа выбора режима подключены к земле (GND) выбирается режим RS-423, а при подключении MS+ к VDD и MS- к VSS выбирается режим RS-232.

Скорость нарастания/спада сигналов можно регулировать при помощи внешнего резистора, подключаемого между выводом SRA (Slew Rate Adjust) и GND. Номинал резистора выбирается из диапазона от 2 кОм до 10 кОм, который соответствует скоростям нарастания в диапазоне от 10 В/мкс до 2.2 В/мкс. Подобная регулировка длительности фронтов позволяет оптимизировать выходной сигнал в соответствии с применяемым типом кабеля.

Вход разрешения (EN) позволяет отключать выходы устройства. Эта функция может применяться для совместного использования одного выходной линии несколькими драйверами.

ADM5170 производится по усовершенствованной технологии КМОП, которая обеспечивает низкое энергопотребление. При отключенных выходах потребляемая мощность уменьшается с 500 мВт до 40 мВт. ADM5170 выпускается в 28-выводных корпусах DIP и PLCC.

Области применения

  • Быстродействующая связь
  • Периферийные компьютерные устройства ввода/вывода
  • Быстродействующие модемы
  • Принтеры
  • Преобразование логических уровней

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь