Обзор

Особенности и преимущества

  • Соответствие требованиям ANSI TIA/EIA-485-A-1998 и ISO 8482: 1987(E)
  • Скорость передачи данных 250 кбит/с
  • Работа от одного напряжения питания 5 В ± 10%
  • Диапазон синфазных напряжений шины от –7 В до +12 В
  • Возможность подключения к шине до 32 узлов
  • Уменьшенная скорость нарастания для обеспечения низких электромагнитных помех
  • Защита от короткого замыкания
  • Потребляемый ток 30 мкА

Подробнее о продукте

ADM488A и ADM489A – это малопотребляющие дифференциальные приемопередатчики, которые могут быть использованы для связи по многоточечным шинам. Они предназначены для передачи данных по симметричным линиям и соответствуют требованиям стандартов RS-485 и RS-422 ассоциации электронной промышленности (Electronics Industries Association, EIA). Оба продукта включают в себя один дифференциальный драйвер и один дифференциальный приемник линии, что позволяет применять их для дуплексной передачи данных. ADM489A также содержит дополнительную схему разрешения работы драйвера и приемника.

Входной импеданс составляет 12 кОм, что позволяет подключать к одной шине до 32 передатчиков. ADM488A/ADM489A работают от одного источника напряжения питания +5 В ± 10%.

Схема отключения при перегреве предотвращает чрезмерное рассеивание мощности, которое может возникать при конфликтах на шине или закорачивании по выходу. Эта схема принудительно устанавливает выход драйвера в третье состояние, если при возникновении внештатных ситуаций обнаруживается значительный рост температуры. Компоненты имеют “отказоустойчивый” (fail-safe) приемник, который гарантированно устанавливает напряжение высокого логического уровня на выходе при неподключенных (плавающих) входах.

ADM488A/ADM489A производятся по усовершенствованной технологии изготовления схем со смешанными сигналами BiCMOS, которая позволяет объединять малопотребляющие схемы КМОП с быстродействующими схемами на биполярных транзисторах.

ADM488A/ADM489A работают в промышленном температурном диапазоне и выпускаются в корпусах SOIC и MSOP.

Области применения

  • Малопотребляющие системы с интерфейсами RS-485 и RS-422
  • Интерфейс между оборудованием передачи данных и терминальным оборудованием
  • Сети с коммутацией пакетов
  • Локальные сети
  • Концентраторы данных
  • Мультиплексоры данных
  • Сети ISDN

 

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.