Обзор
Особенности и преимущества
- Удовлетворяет требованиям стандарта EIA RS-485
- Скорость передачи данных 250 кбит/с
- Работа от одного напряжения питания 5 В ± 10%
- Диапазон синфазных напряжений шины от –7 В до +12 В
- Входной импеданс 12 кОм
- Защита от коротких импульсных помех 2 кВ (соответствует IEC1000-4-4)
- Высокая устойчивость к электромагнитным помехам (соответствует IEC1000-4-3)
- Уменьшенная скорость нарастания сигнала для обеспечения низких электромагнитных помех
- Защита от короткого замыкания
- Превосходная устойчивость к шуму
- Потребляемый ток 30 мкА
Подробнее о продукте
ADM488 и ADM489 – это малопотребляющие дифференциальные приемопередатчики, которые могут быть использованы для связи по многоточечным шинам.Они предназначены для передачи данных по симметричным линиям и соответствуют требованиям стандартов EIA RS-485 и RS-422. Оба продукта включают в себя один дифференциальный драйвер и один дифференциальный приемник линии, что позволяет применять их для дуплексной передачи данных.
ADM489 также содержит дополнительную схему разрешения работы драйвера и приемника. Входной импеданс составляет 12 кОм, что позволяет подключать к одной шине до 32 передатчиков.
ADM488/ADM489 работают от одного источника напряжения питания +5 В ± 10%. Схема отключения при перегреве предотвращает чрезмерное рассеивание мощности, которое может возникать при конфликтах на шине или закорачивании по выходу. Эта схема принудительно устанавливает выход драйвера в третье состояние, если при возникновении внештатных ситуаций обнаруживается значительный рост температуры.
Компоненты имеют “отказоустойчивый” (fail-safe) приемник, который гарантированно устанавливает напряжение высокого логического уровня на выходе при неподключенных (плавающих) входах. ADM488/ADM489 производятся по усовершенствованной технологии изготовления схем со смешанными сигналами BiCMOS, которая позволяет объединять малопотребляющие схемы КМОП с быстродействующими схемами на биполярных транзисторах.
ADM488/ADM489 работают в промышленном температурном диапазоне и выпускаются в корпусах DIP, SOIC и TSSOP.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.