Обзор
Особенности и преимущества
- Соответствие требованиям EIA RS-485/RS-422
- Скорость передачи данных: 500 кбит/с
- Дуплексные и полудуплексные версии
- Уменьшенная скорость нарастания для обеспечения низких электромагнитных помех
- “Отказоустойчивые” входы приемника
- Ток питания в режиме отключения 5 мкА (максимум)
- До 256 приемопередатчиков на одной шине
- При отключении драйверов или напряжения питания выходы устанавливаются в высокоимпедансное состояние
- Диапазон синфазных напряжений шины от −7 В до +12 В
- Защита от короткого замыкания и отключение при перегреве
- Совместим по выводам с MAX308x
- Рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C
- Доступен в 8-выводных SOIC, 8-выводных LFCSP и 8-выводных MSOP
- Сертифицирован для автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
ADM4850/ADM4851/ADM4852/ADM4853/ADM4854/ADM4855/ADM4856/ADM4857 – это дифференциальные приемопередатчики, которые могут быть использованы для высокоскоростной дуплексной и полудуплексной связи в многоточечных шинах. Они предназначены для передачи данных по симметричным линиям и соответствуют требованиям стандартов EIA RS-485 и RS-422. ADM4850/ADM4851/ADM485/ADM4853 – это полудуплексные передатчики с совместно используемыми дифференциальными линиями и раздельными входами разрешения драйвера и приемника. Дуплексные приемопередатчики ADM4854/ADM4855/ ADM4856/ADM4857 имеют раздельные дифференциальные линии для выходов драйвера и входов приемника.
Входной импеданс приемников в этих компонентах равен 1/8 единичной нагрузки, что позволяет подключать к шине до 256 приемопередатчиков. Поскольку в любой отдельно взятый момент времени активным может быть только один драйвер, выход отключенного или находящегося в состоянии пониженного энергопотребления драйвера переводится в третье состояние во избежание перегрузки шины.
Входы приемника являются “отказоустойчивыми” (failsafe), то есть, при неподключенных или закороченных входах на выходе приемника гарантированно будет присутствовать напряжение высокого логического уровня. Таким образом, до начала и после окончания передачи выходы приемника находятся в известном состоянии.
Скорость нарастания сигнала в драйвере ограничена для уменьшения электромагнитных помех и возможных ошибок передачи данных вследствие отражений от некорректно согласованных шин. Схема отключения при перегреве предотвращает чрезмерное рассеивание мощности, которое может возникать при конфликтах на шине или закорачивании по выходу.
Компоненты работают в коммерческом и промышленном диапазонах температур и выпускаются в 8-выводных корпусах SOIC, LFCSP (ADM4850/ADM4851/ADM4852/ADM4853) и MSOP (только ADM4850).
Области применения
- Малопотребляющие системы с интерфейсом RS-485
- Системы, чувствительные к электромагнитным помехам
- Интерфейс между оборудованием передачи данных и терминальным оборудованием
- Промышленные системы управления
- Сети с коммутацией пакетов
- Локальные сети
- Преобразователи уровней
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.