Обзор
Особенности и преимущества
- ±15 kV ESD protection
- 250 kbps data rate
- Reduced slew rate for low EM interference
- Single 5 V ± 10% supply
- −7 V to +12 V bus common-mode range
- Up to 32 nodes on the bus
- Receiver open-circuit, fail-safe design
- Short-circuit protection
- 36 μA supply current
- 0.1 μA shutdown current
Подробнее о продукте
The ADM483E is a 5 V, low power data transceiver with ±15 kV ESD protection suitable for half-duplex communication on multipoint bus transmission lines. The ADM483E is designed for balanced data transmission and complies with TIA/EIA Standards RS-485 and RS-422, which allow up to 32 transceivers on a bus.
The ADM483E has a low current shutdown mode in which it consumes only 0.1 μA.
Because only one driver is enabled at any time, the output of a disabled or power-down driver is three-stated to avoid overloading the bus.
Drivers are short-circuit current-limited and are protected against excessive power dissipation by thermal shutdown circuitry that places their outputs into a high impedance state. The receiver input has a fail-safe feature that guarantees a logic high output if the input is open circuit.
The ADM483E is fully specified over the industrial temperature ranges and is available in 8-lead SOIC_N packages.
APPLICATIONS
- Low power RS-485 systems
- Electrically harsh environments
- EMI sensitive applications
- DTE-DCE interface
- Packet switching
- Local area networks
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.