Обзор

Особенности и преимущества

  • EIA RS-485/RS-422-compliant
  • Data Rates up to 250 kbps
  • Slew-rate Limited for Low EMI
  • 100 nA Supply Current in Shutdown Mode
  • Low Power Consumption (120 µA)
  • Up to 32 Transceivers on one Bus
  • Outputs High-z When Disabled or Powered Off
  • –7 V to +12 V Bus Common-mode Range
  • Thermal Shutdown and Short-circuit Protection
  • Pin-compatible with MAX483
  • Specified over –40°C to +85°C Temperature Range
  • Available in 8-lead SOIC Package

Подробнее о продукте

The ADM483 is a low power differential line transceiver suitable for half-duplex data communication on multipoint bus trans-mission lines. It is designed for balanced data transmission, and complies with EIA Standards RS-485 and RS-422.The part contains a differential line driver and a differential line receiver. Both share the same differential pins, with either the driver or the receiver being enabled at any given time.

The device has an input impedance of 12 kΩ, allowing up to 32 transceivers on one bus. Since only one driver should be enabled at any time, the output of a disabled or powered-down driver is three-stated to avoid overloading the bus. This high impedance driver output is maintained over the entire common-mode voltage range from –7 V to +12 V.

The receiver contains a fail-safe feature that results in a logic high output state if the inputs are unconnected (floating).

The driver outputs are slew-rate limited to reduce EMI and data errors caused by reflections from improperly terminated buses. Excessive power dissipation caused by bus contention or by output shorting is prevented by a thermal shutdown circuit.

The part is fully specified over the industrial temperature range, and is available in an 8-lead SOIC package.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.