Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
  • Adjustable Analog Current Limit with Circuit Breaker
  • Fast Response Limits Peak Fault Current
  • Automatic Retry or Latch Off On Current Fault
  • Adjustable Supply Voltage Power-Up Rate
  • High Side Drive for External FET Switch
  • Controls Supply Voltages from 2.7V to 16.5V
  • In-Built Under-voltage Lockout
  • Adjustable Over-voltage Protection
  • Low profile (1mm) TSOT Package
  • Pin for Pin Compatible with LTC4210-1 and LTC4210-2

Подробнее о продукте

The ADM4210 is a 6-pin TSOT Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane.

An internal charge pumped driver controls the GATE of an external high side N-channel FET for a supply voltage ranging from 2.7V to 16.5V. The ADM4210 provides the initial timing cycle and allows the GATE to be ramped up at a capacitor adjustable rate.

The ADM4210 features a fast current limit loop providing active current limiting together with a circuit breaker timer. The signal at the ON pin turns the part on and off and a low on the pin will reset the device.

This part is available in two options: the ADM4210-1 will automatically retry after an over-current fault and the ADM4210-2 will latch off after an over-current fault.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь