Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual RS-422 transceiver for ESD protection on bus input/output pins
    • ±15 kV HBM
    • ±8 kV IEC 61000-4-2, contact discharge
    • ±8 kV IEC 61000-4-2, air discharge
  • Complies with TIA/EIA-422-B and ITU-T recommendation V.11
  • Open circuit fail-safe
  • Suitable for 5 V power supply applications
  • Low supply current operation: 9 mA maximum
  • Low driver output skew
  • Receiver line input resistance: 30 kΩ typical
  • Receiver common-mode range: −7 V to +7 V
  • Power-up/power-down without glitches
  • 16-lead TSSOP package
  • Operating temperature range: −40°C to +85°C

Подробнее о продукте

The ADM4168E is a dual RS-422 transceiver suitable for high speed communication on point to point and multidrop transmission lines. The ADM4168E is designed for balanced transmission lines and complies with TIA/EIA-422-B.

The differential driver outputs and receiver inputs feature electrostatic discharge (ESD) circuitry that provides protection up to ±15 kV human body model (HBM) and ±8 kV IEC 61000-4-2 (contact and air discharge).

The ADM4168E operates from a single 5 V power supply. Excessive power dissipation caused by bus contention or output shorting is prevented by short-circuit protection circuitry. Short-circuit protection circuits limit the maximum output current to −150 mA during fault conditions.

The receivers of the ADM4168E contain a fail-safe feature that results in a logic high output state if the inputs are unconnected (floating).

The ADM4168E is fully specified over the commercial and industrial temperature ranges and is available in a 16-lead TSSOP package.

Applications

  • RS-422 interfaces
  • High data rate motor control
  • Single-ended to differential signal conversion
  • Point to point and multidrop transmission systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.